Adecuado para todos los robots industriales más pequeños (por ejemplo, peso de hasta 140 Kg o carga útil de hasta 20 Kg)
Fuerza de empuje transmitida por una correa de poliuretano reforzada con acero.
Fuerza de empuje transmitida por una correa de poliuretano reforzada con acero.
El carro se desplaza sobre dos guías lineales paralelas con cuatro bloques de cojinetes de recirculación de bolas autolubricados, posicionados para soportar el carro y todas las cargas y momentos incidentes.
La correa de poliuretano elimina la necesidad de lubricar el sistema de accionamiento.
Se consigue una rápida instalación y puesta en marcha gracias a esta solución llave en mano suministrada con placa de montaje del robot, patas niveladoras, cadena portacables y caja de engranajes.
Posibilidad de personalización.
Posibilidad de personalizaciones, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.
Recomendaciones principales
Gracias a su ligereza y alta rigidez, puede funcionar sin problemas incluso en aplicaciones que requieren montaje en pared o techo.
La fuerza de empuje se transmite mediante una correa de poliuretano reforzada con acero.
La fuerza de empuje se transmite mediante una correa de poliuretano reforzada con acero.
El carro se desplaza sobre dos guías lineales paralelas.
El carro se desplaza sobre dos guías lineales paralelas con cuatro bloques de cojinetes de recirculación de bolas autolubricados, colocados para soportar el carro y todas las cargas y momentos incidentes.
La correa de poliuretano elimina la necesidad de lubricar el sistema de accionamiento.
La instalación más rápida gracias a la solución llave en mano. Se suministra con una placa de montaje del robot, pies de nivelación, cadena portacables y caja de engranajes.