2XYZ ESMART+RSMART+SSMART
Pórtico 3D con eje Z ligero para cargas útiles de hasta 60(*) kg. Velocidad/Aceleración de hasta 2,5 m/s y 8 m/s².
Tallas disponibles
50/120/50
50/120/65
80/160/80
Espacio de trabajo configurable hasta :
X : 11 000 mm
Y : 3 500 mm
Z : 750 mm
(*) Se pueden alcanzar cargas superiores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
X : 11 000 mm
Y : 3 500 mm
Z : 750 mm
(*) Se pueden alcanzar cargas superiores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
Lo esencial
- que consta de la unidad Plus System Elm CR, Robot CR y SC CR Lineal Units. la contracción «CR» significa «resistencia a la corrosión» em> li>
- Unidades lineales equipadas con componentes internos y externos de acero inoxidable: rodamientos, guías lineales, tuercas, pernos y otras partes li>
- Movimiento por medio de guía de rodamiento de bolas de recirculación lineal y unidad de correa dentada li>
- estructura ligera y rígida y-z compuesta de vigas de aleación de aluminio extruido y anodizado li>
- Portal hecho a pedido con un derrame cerebral a medida li>
- archivo técnico a petición con aviso de cálculo li>
- Accesorios útiles: reductores y sus kits de montaje, soportes de sensores li>
ul>
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?