YZ PAS+PAS
Pórtico 2D rígido y preciso para cargas útiles de hasta 350(*) kg con recorrido ilimitado del eje Y. Velocidad/Aceleración de hasta 2,5 m/s y 5 m/s².
Tallas disponibles
170/90
170/100
220/100
230/100
220/140
230/140
220/170
230/170
280/220
280/230
360/230
360/280
Espacio de trabajo configurable hasta :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Se pueden conseguir cargas mayores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Se pueden conseguir cargas mayores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
Lo esencial
- Movimiento por medio de una guía de cojinete de bolas de recirculación lineal y una unidad de rack y piñón con dientes helicoidal endurecido y molido </ li>
- que consiste en las unidades lineales «TECLINE PAS» </ LI>
- guías lineales montadas en superficies mecanizadas </ li>
- Excelente repetibilidad incluso durante largos longitudes </ li>
- estructura ligera y rígida y-z compuesta de vigas de aleación de aluminio extruidas y anodizadas </ li>
- Manipulador manufacturado personalizado con trazo hecho a medida </ li>
- Archivo técnico con aviso de cálculo proporcionado a solicitud </ li>
- Numerosas opciones mecánicas disponibles: soporte de detector, lubricación automática, bloqueador vertical, dispositivo de seguridad anti-caída … </ li>
- Cadena de portadora de cable integrada y troncal. Posibilidad de varios ejes Z independientes </ li>
</ ul>
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?