Actuator Systems
Transmisión por correa - Opción de cadena portacables

YZ RSMART+ZCH

El pórtico 2D más popular para cargas útiles de hasta 150(*)kg. Velocidad/Aceleración de hasta 3 m/s y 10 m/s².
Tallas disponibles
120/60 160/90 160/100 220/170

Espacio de trabajo configurable hasta :
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) Se pueden conseguir cargas mayores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
Catálogos
Su búsqueda
Quick/Advanced
The simulation you are going to carry out takes into account a cycle composed of two return trips on the Z axis and one return trip on the Y axis, without interpolation.
Environment
Strokes
(mm)
The simulated cycle takes into account one return trip on the Y axis
(mm)
The simulated cycle takes into account two return trips on the Z axis
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Payload
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Workrate
(s)
The reference cycle time gives you information about the duration of your cycle for usual speed and acceleration (2m/s²)
(s)
Corresponds to a cycle composed of a go-an-back on Y axis, and two go-and-backs on Z axis
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Effective total cycle time achieved by your system
(m/s)
Maximal achieved speed on Y axis
(m/s²)
(m/s)
Maximal achieved speed on Z axis
(m/s²)
(m/s)
Maximal achieved speed on Z axis second stroke
(m/s²)
Lifetime (Optional)
(s)
The total pause time includes the pause time during the cycle and between two cycles
Elige tu configuración
Este producto no es adecuado para los datos de su aplicación.
Vaya a la búsqueda global para descubrir los productos adecuados para usted.

Lo esencial

  • Movimiento mediante guía lineal de recirculación de bolas con jaulas y con correa dentada </ li>
  • consiste en las unidades lineales «R-Smart» y «MODLINE ZCH» </ LI>
  • estructura ligera y rígida YZ compuesta de aluminio extruido y anodizado </ li>
  • Actuador con carreras personalizadas </ li>
  • Archivo técnico con documento de cálculo proporcionado bajo pedido </ li>
  • Montaje rápido y fácil de los reductores, por medio de un anillo de bloqueo, directamente en el cabezal de la unidad. Libre posición de montaje de los servomotores / reductores en el cabezal de la unidad </ li>
  • Accesorios útiles: Cadenas portacables cable, reductores y kits de montaje, soportes para sensores </ li>
    </ ul>
You need some help with a 3D file?