Actuator Systems
Husillos de bolas

YZ TH+TH

Pórtico 2D compacto y ultrapreciso para cargas útiles de hasta 50(*) kg. Repetibilidad dentro de 5 µm
Tallas disponibles
90/90 110/90 110/110 145/110 145/145

Espacio de trabajo configurable hasta :
Y : 1 500 mm
Z : 800 mm
(*) Se pueden alcanzar cargas más elevadas con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
Catálogos
Su búsqueda
Quick/Advanced
The simulation you are going to carry out takes into account a cycle composed of two return trips on the Z axis and one return trip on the Y axis, without interpolation.
Environment
Strokes
(mm)
The simulated cycle takes into account one return trip on the Y axis
(mm)
The simulated cycle takes into account two return trips on the Z axis
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Payload
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Workrate
(s)
The reference cycle time gives you information about the duration of your cycle for usual speed and acceleration (2m/s²)
(s)
Corresponds to a cycle composed of a go-an-back on Y axis, and two go-and-backs on Z axis
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Effective total cycle time achieved by your system
(m/s)
Maximal achieved speed on Y axis
(m/s²)
(m/s)
Maximal achieved speed on Z axis
(m/s²)
(m/s)
Maximal achieved speed on Z axis second stroke
(m/s²)
Lifetime (Optional)
(s)
The total pause time includes the pause time during the cycle and between two cycles
Elige tu configuración
Este producto no es adecuado para los datos de su aplicación.
Vaya a la búsqueda global para descubrir los productos adecuados para usted.

Lo esencial

  • </ li>
  • Movimiento por medio de una guía de cojinete de bola de recirculación lineal enjaulada con un tornillo de bola precargado </ li>
  • que consiste en las unidades lineales «Precisión» </ li>
  • estructura ligera y rígida y-z compuesta de vigas de aleación de aluminio extruidas y anodizadas </ li>
  • protección de las guías lineales y el tornillo de bolas, ubicado dentro del perfil de aluminio, por una tira protectora </ li>
  • Manipulador fabricado a medida con accidente cerebrovascular a medida </ li>
  • archivo técnico a petición con aviso de cálculo </ li>
  • La precisión de las unidades lineales también permite operaciones como el control, la medición, la visión … </ li>
  • Adecuado también para atornillar la operación, ajuste de prensa, corte, perforación … </ li>
    </ ul>
You need some help with a 3D file?