Actuators & Systems
Ejes Lineales
Ejes lineales accionados por husillos de bolas
Ultra preciso

TT

Mesa lineal rígida con precisión de posicionamiento muy alta de hasta 10 μm. Carrera útil hasta 3 m
Tallas disponibles
100 155 225 310

Lo esencial

  • Movimiento realizado por dos guías de cojinete de recirculación lineal enjaulada y un tornillo de bola precargado
  • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
  • impulsado por un tornillo de bolas de precisión precargado con la posibilidad de diámetros y conductores diferentes. Clase de precisión ISO 7 como estándar e ISO 5 a petición.
  • Todas las superficies de montaje y referencia, así como las superficies externas del perfil se mecanizan para garantizar un movimiento extremadamente preciso sobre todo el trazo.
  • Todas las tablas Lineares TT son 100% inspeccionadas y entregadas con un informe de inspección.

Dimensions

Unit : mm
TT100
TT155
TT225
TT310
Maxi. working stroke 940 1470 2270 3000
Rail size 12 mini 15 20 30
Ball screw diameter 12 16 – 20 20 – 25 32
Ball screw lead 05 (5-10)-(5-20) (5-20)-(5-25) 05-10-32
Max. accuracy ISO 5 0,023 mm/300 mm
Max. repetabilility ISO 5 0,005 0,005 0,008

 

You need some help with a 3D file?