Actuators & Systems
Ejes Lineales
Ejes lineales accionados por husillos de bolas
Ultra preciso

TH

Mesa lineal muy compacta, de gran fuerza axial. Repetitividad de hasta 5 μm.
Tallas disponibles
70 90 110 145
Catálogos

Lo esencial

    • Movimiento realizado por dos guías de cojinete de recirculación lineal enjaulada y un tornillo de bola precargado
    • unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
    • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
    • se reservará para configuraciones de “eje único” con altas cargas y sobrecargas
    • Adecuado para atornillar aplicaciones, ajuste de prensa, corte, taladrado, …
    • La precisión de la unidad también permite operaciones como el control, la medición, la visión …
    • protección de las guías lineales y el tornillo de bolas, ubicado dentro del perfil de aluminio, por medio de una tira protectora
    • Serie accesoria para una fácil integración: caja de motor, acoplamiento, engranaje de ángulo, soporte de sensor, soporte de montaje, etc.

Los kits de ensamblaje

  • disponibles para montar las tablas “th” juntas. Creación de sistemas X-Y o X-Z de dos ejes

Dimensions

Unit : mm
TH70
TH90
TH110
TH145
Max. working stroke 591 665 1411 1690
Rail size 9 mini 12 mini 15 20
Max. accuracy 0,023 mm/300 mm
Max. repetability 0,02 0,02 0,005 0,005

 

You need some help with a 3D file?