Transmisión por correa - Opción de cadena portacables
YZ RSMART+ZCH
El pórtico 2D más popular para cargas útiles de hasta 150(*)kg. Velocidad/Aceleración de hasta 3 m/s y 10 m/s².
Tallas disponibles
120/60
160/90
160/100
220/170
Espacio de trabajo configurable hasta :
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) Se pueden conseguir cargas mayores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
- Movimiento mediante guía lineal de recirculación de bolas con jaulas y con correa dentada </ li>
- consiste en las unidades lineales “R-Smart” y “MODLINE ZCH” </ LI>
- estructura ligera y rígida YZ compuesta de aluminio extruido y anodizado </ li>
- Actuador con carreras personalizadas </ li>
- Archivo técnico con documento de cálculo proporcionado bajo pedido </ li>
- Montaje rápido y fácil de los reductores, por medio de un anillo de bloqueo, directamente en el cabezal de la unidad. Libre posición de montaje de los servomotores / reductores en el cabezal de la unidad </ li>
- Accesorios útiles: Cadenas portacables cable, reductores y kits de montaje, soportes para sensores </ li>
</ ul>
R120/ZCH60 | R160/ZCH90 | R160/ZCH100 | R220/ZCH170 | |
Payload (Kg) | 0 … 35 | 0 … 30 | 0 … 70 | 0 … 100 |
Y Stroke(mm) | 250 … 5000 | 250 … 5000 | 250 … 5000 | 250 … 5000 |
Z Stroke(mm) | 250 … 1250 | 500 … 2000 | 250 … 2100 | 250 … 2500 |

You need some help with a 3D file?