Transmisión por correa
YZ RSMART+SSMART
Pórtico 2D con eje Z ligero para cargas útiles de hasta 60(*) kg. Velocidad/Aceleración de hasta 2,5 m/s y 8 m/s².
Tallas disponibles
120/65
160/80
Espacio de trabajo configurable hasta :
Y : 3 000 mm
Z : 750 mm
(*) Se pueden alcanzar cargas más elevadas con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
- Movimiento por medio de una guía lineal con las bolas enjauladas de recirculación y la unidad de correa dentada </ li>
- que consiste en las unidades lineales “R-Smart” y “S-Smart” </ li>
- estructura ligera y rígida y-z compuesta de vigas de aleación de aluminio extruidas y anodizadas </ li>
- Manipulador manufacturado personalizado con trazo hecho a medida </ li>
- archivo técnico a petición con aviso de cálculo </ li>
- Montaje rápido y fácil de las cajas de engranajes, por medio de un centro de expansión, directamente en el cabezal de la unidad. Posicionamiento gratuito “de los pares de motor / caja de engranajes en la cabeza de la unidad </ li>
- Accesorios útiles: reductores y sus kits de montaje, soportes de sensores </ li>
</ ul>
R120/S50 |
R120/S65 |
R160/S80 |
|
Payload (Kg) |
0 … 15 kg |
0 … 30 kg |
0 … 42 kg |
Y Stroke(mm) |
250 … 5000 |
250 … 5000 |
250 … 5000 |
Z Stroke(mm) |
250 … 500 |
250 … 1000 |
250 … 1500 |

You need some help with a 3D file?