Transmisión por cremallera - Opción de cadena portacables
YZ PAR+PAR
Pórtico 2D para cargas útiles de hasta 300(*) kg con recorrido ilimitado del eje Y para entornos sucios. Velocidad/Aceleración de hasta 2,5 m/s y 5 m/s².
Tallas disponibles
170/90
220/170
230/170
280/220
360/220
360/280
Espacio de trabajo configurable hasta :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Se pueden conseguir cargas mayores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
- unidad lineal con accionamiento de piñón- cremallera helicoidal </ li>
- que consiste en las unidades lineales “TECLINE PAR” </ LI>
- excelente repetibilidad incluso en carreras muy largas </ li>
- estructura ligera y rígida YZ compuesta por perfiles de aluminio extruidos y anodizadas </ li>
- Actuador con carreras personalizadas</ li>
- Archivo técnico con documento de cálculo proporcionado bajo pedido </ li>
- numerosas opciones mecánicas disponibles: soporte detector, lubricación automática, freno vertical, dispositivo de seguridad anti-caída </ li>
- Cadena de portacables integrada. Posibilidad de varios ejes Z independientes </ li>
</ ul>
PAR 170/90 | PAR 200/100 | PAR 220/170 | |
Payload (Kg) |
0 … 60 |
0 … 100 |
0 … 200 |
Y Stroke(mm) |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 1250 |
500 … 1750 |
500 … 2000 |
PAR 280/200 |
PAR 280/200P |
PAR 280/200E |
|
Payload (Kg) |
100 … 200 |
100 … 350 |
100 … 300 |
Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
PAR 280/220 |
PAR 360/220 |
PAR 360/280 |
|
Payload (Kg) |
250 … 600 |
350 … 600 |
375 … 500 |
Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |

You need some help with a 3D file?