Económico

X-Rail

Guía de rodamientos lineales con gran autoalineación
Tallas disponibles
20 26 30 40 45
  • 3 tamaños disponibles para la diapositiva U: 20/30 / 45
  • se reservará para aplicaciones con tasas de trabajo moderadas, tipo manual, sin choques.
  • precarga de deslizador ajustable. Cruce de carril no recomendado
    Adecuado para las precisiones de movimiento del orden de mm
  • velocidad máxima: 1.5 m / s. Max. Aceleración: 2 m / s².

Disponible en acero electro-galvanizado (serie CES / TES), nitronada (serie CEN / DEZ) y acero inoxidable (serie CEX / TEX)

Rango de temperatura de funcionamiento -20 ° C / + 120 ° C

Adecuado para su uso en ambientes contaminados y húmedos.

You need some help with a 3D file?