Transmisión por correa

VER

Módulo lineal vertical optimizado para movimiento vertical y posicionamiento.
Tallas disponibles
90FM 120 125 150
Masa base de la unidad (carrera cero) 27 kg Masa lineal de la unidad: 1,7 kg/100 mm Masa del carro: 12,5 kg Velocidad máxima: 4 m/s Repetibilidad en vacío: 0,1 mm Circunferencia de la polea: 220 mm/revolución Tamaño de la correa: 50 AT 10 Fuerza máxima de tracción sobre la correa: 2892 N Momentos de inercia principales Y: 2211 cm^4 Momentos de inercia principales Z: 1962 cm^4 Ejes telescópicos accionados por cremallera y piñón con doble viga Doble carrera síncrona con un solo motor Tamaño total reducido en un 35% en comparación con los ejes estándar Velocidad de hasta 3 m/s Mantenimiento reducido
You need some help with a 3D file?