TLR-P
Gran capacidad de carga gracias a sus rodamientos especiales templados con doble hilera de bolas.
Diseñado para aplicaciones exigentes (altas cargas y velocidades, golpes, carreras variables, etc.) gracias a sus pistas de rodadura y rodamientos endurecidos.
Guías y cursores hechos de acero laminado en frío de alto rendimiento para optimizar la masa y la inercia. Elemento intermedio con perfil en “S” muy rígido.
Los únicos carros industriales del mercado que permiten calcular la vida útil del producto: capacidades de carga dinámicas en catálogo.
Movimiento suave y silencioso.
Versión miniatura en tamaño 18, sección 52×15,5 mm.
Versión autoalineable TLR…A con rodillos flotantes. Compensación de desalineación de hasta 3,2 mm con el tamaño 43
No recomendable para montaje en plano