TLQ-P
Gran capacidad de carga gracias a sus rodamientos especiales templados con doble hilera de bolas.
Diseñado para aplicaciones exigentes (altas cargas y velocidades, golpes, carreras variables, etc.) gracias a sus pistas de rodadura y rodamientos endurecidos.
Guías y cursores hechos de acero laminado en frío de alto rendimiento para optimizar la masa y la inercia. Elemento intermedio con perfil rígido.
Los únicas guías industriales del mercado que permiten calcular la vida útil del producto: capacidades de carga dinámicas en el catálogo
La carrera se puede adaptar fácilmente. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga se modificarán.
Movimiento suave y silencioso.
Versión en miniatura en tamaño 18 con pista de rodadura nitrurada, sección transversal 18×29,4 mm
Adecuado para configuraciones de montaje vertical o plana. Consulte los valores de capacidad de carga
Se recomiendan montaje de topes externos a la guía
Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 110 ° C