Linear Components
Guias Telescópicas
Extensión completa

TLN-P

Tallas disponibles
30 40

Lo esencial

Pistas de rodadura endurecidas con nitruración (NOX). Rodillos templados
Apto para ciclos automáticos con velocidades moderadas
La carrera se puede adaptar fácilmente. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga cambiarán.
Movimiento suave y silencioso.
Adecuado para configuraciones de montaje vertical
Tope final en posición cerrada con amortiguador de goma integrado
Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a +80°C.

Materiales y protecciones contra la corrosión.

Endurecimiento por nitrurado, color negro. Resistencia a la corrosión 120 horas a test de niebla salina. Hasta 700 h en la versión Q

Capacidad de carga

La versión HP esta disponible bajo pedido con capacidades de carga mayores de +40 a + 50% (rodamientos de doble hilera)

You need some help with a 3D file?