Track available in 16.5 and 23 mm widths
Material especial
Stainless steel Curviline
Guía de rodamientos de acero inoxidable curvilínea
Tallas disponibles
16.5
23
- Guía de rodillos lineales que combinan movimientos lineales y circulares de diferentes radio
- La versión de acero inoxidable (ferrocarril y corredor). Consulte los datos técnicos o el catálogo de las calificaciones exactas de acero inoxidable.
- Posibilidad de producir solo secciones de movimiento circular.
- La precarga de la placa base se mantiene en toda la longitud del riel incluso en el caso de movimientos complejos
- Los rodillos pueden, por ejemplo, estar montados directamente en el equipo móvil, evitando así la sobrepecosa del cuerpo del zapato.
- Se pueden hacer diseños especiales para medir.
- Rango de temperatura de funcionamiento de -20 ° C a + 80 ° C
En el caso de cargas no centradas, los momentos generados deben ser compensados mediante dos guías montadas en paralelo
Para reducir los tiempos de producción, use el radio predefinido en el catálogo, con la posibilidad de radio personalizado si es necesario
Uniones de guías no recomendadas
& nbsp;
de acero inoxidable versiones (material de riel y cuerpo de corredor: AISI316L. Rodillos en AISI440)

You need some help with a 3D file?