Actuators & Systems
Ejes Lineales
Ejes lineales accionados por cremallera
Innovador

SAR

Eje autoportante con una guía con rodamientos con recubrimiento de poliamida
Tallas disponibles
120 180 250

Lo esencial

  • Movimiento realizado por un carruaje de rodillos y un riel de aluminio autoportante con rack y piñón para accidentes cerebrovasculares ilimitadas
  • unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
  • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
  • Guía autoportante riel dura anodizado a 62 HRC durante una profundidad de 15 μm
  • Guías de rodillos lineales libres de mantenimiento y sin lubricación
  • particularmente adecuado para montaje de configuraciones de dos ejes en paralelo
  • en la configuración de un solo eje, para ser reservado para casos de carga moderados con poco sobresaliente
  • Compensación de defectos de paralelismo de hasta 8 mm para una configuración de dos ejes montados en paralelo
  • Adecuado para su uso en entornos contaminados

Recomendaciones principales

Altas propiedades de auto-alineación gracias a un sistema de pivote con juego axial montado en los carruajes de rodillos. Absorción del defecto angular del perfil generado por su flexión.

Dimensions

Unit : mm
SAR 120 V/C
SAR 180 V/C
SAR 250 C
Type of roller Ve/Cylind. Ve/Cylind. Cylindrique
Profile width/height 120 180 250
Max. working stroke limitless limitless limitless
Max. repetability +/- 0,15 +/- 0,15 +/- 0,15

 

You need some help with a 3D file?