Modular
O-Rail
Guía lineal de rodamientos, auto-alineante recomendada para un movimiento suave y silencioso
Tallas disponibles
43
- Adecuado para la instalación en superficies sin machined con compensación de desalineación hasta ± 5 ° en rotación y ± 1 mm en axial
- Montaje fácil en aluminio o estructuras soldadas
- amplia gama de combinaciones de configuración y montaje con otras guías lineales para aplicaciones de manejo y automatización
Perfil de acero de alta resistencia al frío, dibujado en frío. Tratamiento de endurecimiento de la nitroria profunda
Rango de temperatura de funcionamiento entre -40 ° C y + 130 ° C

You need some help with a 3D file?