Recirculación de bolas
Mono Rail
Guía lineal de rodamientos de bolas con alta capacidad de carga y rigidez.
Tallas disponibles
15
20
25
30
35
45
- Guía LM con capacidad de carga de carga muy alta, precisión y rigidez
- La explotación de su potencial técnico requiere superficies rígidas, precisas de montaje y el uso de 12-9 tornillos de fijación de calidad.
- precisión lineal de menos de 0.025 mm para una longitud de riel de 1000 m
- Las dimensiones principales del monorraíl corresponden a la norma del mercado.
- intercambiabilidad con otros fabricantes posibles
- riel procesado conjunta posible (mecanizado de los extremos). Varias clases de precarga posibles para el bloque LM
Rango de temperatura de funcionamiento entre -10 ° C y + 60 ° C
Block | Cdyn (N) | Co (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
MRS15 | 8500 | 13500 | 100 | 68 | 68 |
MRS25 | 19500 | 32000 | 368 | 228 | 228 |
MRS35 | 38500 | 62000 | 1054 | 620 | 620 |
MRS45 | 65000 | 105000 | 2363 | 1378 | 1378 |

You need some help with a 3D file?