Correa - Guía de rodillos

MCR

Unidad lineal para ambiente de suciedad. Carrera útil hasta 10 m
Tallas disponibles
65 80 105
  • Movimiento proporcionado por dos guías de rodillos lineales y una correa dentada ubicada dentro de la sección
  • unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado hasta 10 m
  • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
  • particularmente adecuado para configuraciones de montaje de dos unidades en paralelo
  • en la configuración de un solo eje, para ser reservado para casos de carga mediana con poco sobrecargamiento
  • Opción de protección de tiras metálicas para guías lineales y cinturón dentado (MCR 80 y 105)
  • correa de transmisión guiada en el perfil para posibilidades largas
  • Montaje rápido y fácil de la unidad de engranajes directamente en la cabeza de la unidad por medio de un hub de expansión
  • Accesorios útiles: eje de sincronización, soporte de sensor
MCR 65
MCR 80
MCR 105
Profile width/height (mm) 65 x 65 80 x 80 105 x 105
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

You need some help with a 3D file?