LTH-S
2 medidas disponibles: 30 (sección 30×20 mm) y 45 (45×26 mm).
Montaje rápido gracias a una interfaz optimizada.
Versión “S” con topes de acero inoxidable reforzados y amortiguados (adecuada para aplicaciones dinámicas con choques)
La carrera se puede adaptar. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga se modificarán.
Guía rígida por su diseño: Elemento intermedio con perfil de viga tipo IPN ultrarrígido
Apto para operación manual moderada, sin impactos.
Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.
Rango de temperatura de funcionamiento amplio de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios. Para la versión LTH … -20 y + 50 ° C
Muy buena resistencia a test de niebla salina, se puede mejorar con revestimiento de níquel de zinc y bolas de acero inoxidable (opcional)
& nbsp;