Perfil laminado

LTF

Guía de bolas de extensión total rígida y compacta. Carrera de doble cara de serie y mecanizado especial bajo pedido. Tratamientos superficiales opcionales disponibles.
Tallas disponibles
44 60
Carrera de hasta 1010 mm. Carga útil máxima superior a 900 N/par.

Un único tamaño 44, de 43×12 mm de sección, con masa optimizada = 2,7 Kg/m.
Carrera de extensión hasta 1 m con capacidad de carga de 130 Kg.
La carrera se puede adaptar bajo. Tenga en cuenta que esto cambiará los valores de capacidad de carga.
Apto para velocidades manuales moderadas, sin golpes

Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.

Rango de temperatura de funcionamiento amplio de -20 a + 170 ° C

You need some help with a 3D file?