Perfil laminado
LRS 37
Guía de bolas de extensión parcial de bajo coste solo para uso básico.
Tallas disponibles
37
Carrera de hasta 1260 mm. Carga útil máxima superior a 8000 N/par.
Funcionamiento ligero y silencioso
Larga vida útil con bajo mantenimiento
Alta fiabilidad
Elasticidad estructural capaz de absorber impactos menores y ausencia de deformación permanente
No sensible a los impactos laterales
Hay diferentes opciones disponibles según el tamaño (p. ej., sistemas de bloqueo en posición abierta y/o cerrada) y son posibles más personalizaciones (p. ej., longitudes, carreras).
LRS 37: Guía telescópica de extensión parcial. Cuenta con topes finales.

You need some help with a 3D file?