Perfil laminado

LFS

Guía de bolas de extensión total de bajo coste para un uso básico únicamente.
Tallas disponibles
46
Carrera de hasta 610 mm. Carga útil máxima superior a 280 N/par.

Funcionamiento ligero y silencioso
Larga vida útil con bajo mantenimiento
Alta fiabilidad
Elasticidad estructural capaz de absorber impactos menores y ausencia de deformación permanente
No sensible a los impactos laterales
Hay diferentes opciones disponibles según el tamaño del riel (p. ej., sistemas de bloqueo en posición abierta y/o cerrada) y son posibles más personalizaciones (p. ej., longitudes, carreras).
LFS 46 : Guía telescópica de extensión total con elemento interno desmontable, que se puede desbloquear con un pestillo. Protección antivuelco en posición cerrada.

You need some help with a 3D file?