Sistema de pórtico H-Bot
H-Bot
Movimiento preciso y coordinado,diseño ligero con dos motores fijos y una sola correa de transmisión,vibraciones mínimas y alto rendimiento dinámico.
Tallas disponibles
64
Carrera máxima del eje X: 2500 mm
Recorrido máximo del eje Y 1500 mm
Carrera mínima: 200 mm
El sistema lineal H-BOT es una solución compacta diseñada para aplicaciones de alta velocidad que requieren un guiado preciso e interpolado de los ejes X e Y. Presenta un diseño ligero con dos motores fijos y una sola correa de transmisión, lo que garantiza una elevada dinámica con un mínimo de vibraciones.
- Rodamientos de bola de recirculación lineal y transmisión por correa dentada.
- Sistemas personalizados con carreras adaptadas.
- Ficha técnica con memoria de cálculo disponible bajo pedido.
- Correa con paso en “H” para reducir el peso a bordo.
- Accesorios útiles: cajas de engranajes, kits de montaje de cajas de engranajes, soportes de montaje, soportes de final de carrera.
- Velocidad de funcionamiento máxima: 5 m/s
- Aceleración máxima 50 m/s
- Capacidad de carga máxima: 6 kg
- Repetibilidad: ±0,1 mm

You need some help with a 3D file?