Correa - Guía de bolas
ECO Series
Actuador lineal compacto para ambientes de suciedad. Carrera útil hasta 12 metros.
Tallas disponibles
60
80
100
- Movimiento proporcionado por una guía de rodamiento de bolas de recirculación lineal y una correa dentada
- unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
- Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
- particularmente adecuado para configuraciones de montaje de dos unidades en paralelo
- en la configuración de un solo eje, para ser reservado para casos de carga moderados con poco sobresaliente
- protección de la guía lineal, fijada dentro del perfil, proporcionada por la correa dentada
- Transmisión de torque de la unidad a la polea por medio de un eje hueco teclado
- Accesorios útiles: eje de sincronización, soporte del sensor, …
Assembly kit available for mounting the “ROBOT100” unit on two “ECO 80” units
ECO 60 SP2 |
ECO 80 SP2 |
ECO 100 SP2 |
|
Profile width/height (mm) | 60 x 60 | 80 x 80 | 100 x 100 |
Rail size (mm) | 12 mini | 15 | 20 |
Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |

You need some help with a 3D file?