Carga pesada

Compact Rail Plus

Guía de rodamientos de capacidad de carga muy alta. El sistema de auto-alineación con más tolerancia en el mercado.
Tallas disponibles
18 28 43
  • patín equipado con Nuevos rodillos de rodamientos de bolas de doble fila . Aumento de la
    capacidad de carga hasta + 65% en radial y + 120% en dirección axial, en comparación con
  • Riel compacta con dimensiones idénticas.
  • Excelente confiabilidad en entornos contaminados gracias a las generosas dimensiones de los rodillos, los
    nuevos sellos laterales protectores y raspadores de autoalineación para una limpieza óptima de las pistas de
    rodadura.
  • Sistema de lubricación integrado con fieltro de liberación progresiva
  • Tipo de riel simple, “TG”, que puede acomodar 4 versiones diferentes de los corredores
    diferentes. C “Perfil Rail, con carreras convexas para una mayor rigidez.
  • Guía de rodillos diseñada para ser montada en superficies sin machined. Reducción drástica en el costo y el
    tiempo requerido para montar el sistema
  • CF53 (o C43F) Pista de acero de alto rendimiento con inducción endurecida y pistas de pistas molidas
  • Fiabilidad máxima en aplicaciones de automatización industrial con condiciones cíclicas exigentes
  • precisión lineal de menos de 0.1 mm para una longitud de riel de 1000 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 ° C y + 120 ° C, picos cortos a + 150 ° C aceptados
  • precarga de patinaje ajustable. Fácilmente rieles con unión a tope para viajes ilimitados
  • Adecuado para su uso en ambientes contaminados, húmedos, bajos y de alta temperatura

4 versiones de patines disponibles para capacidades de auto-alineación únicas:

  • rv ” skate (Patin maestro libre, rodillos de contacto en dos puntos)
  • flotando “ rp ” “Skate (rodillos con un punto de contacto)
  • ru “Pad (rodillos con anillo exterior plano)
  • rotativo “ ra ” skate

& nbsp;

  • Compensación de desalineaciones, hasta 3,5 mm, con las combinaciones “ rv + rp ” o
    rv + ru “.
  • Compensación de errores angulares de hasta ± 1.3 ° con las combinaciones “RA + RP” o “RA + RU”.

Numerosos tratamientos de superficie para los ambientes más agresivos:

o Rollonaloy, electro-galvanización pasiva adecuada para ambientes corrosivos con humedad

o Placa de níquel, para uso en medios ácidos y básicos corrosivos.

O ISO 2081 Galvanizado, también disponible con un acabado de galvanoplastia negro para la protección en aplicaciones
interiores

El riel Tamaño 18 se trata mediante la nitruración de Rollon-Nox y la oxidación, dando un color negro fino a todo el
riel.

You need some help with a 3D file?