Certificación UR+

Cobot Transfer Unit

Paquete plug & play para el robot UR
Tallas disponibles
CTU120-1S CTU160-1S CTU220-1S

La unidad de control de Rollon incluye: eje, motor, transmisión, caja de cambios, cadena portacables con cables, armario eléctrico Rollon, sensores y software Rollon URcap.

■ Probada y certificada por Universal Robots para integrarse fácilmente con sus cobots UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20 y UR30.

■ Adecuada para montaje horizontal y vertical

■ Longitud de carrera de hasta 5500 mm, con pasos de 500 mm.

■ Cadena portacables certificada, silenciada y compacta, ideal para ciclos automatizados continuos. Cables High-Flex y tubos de aire bajo pedido.

■ Placa de conexión específica en el carro para montar el cobot UR de forma rápida y sencilla.

■ Kit de montaje de perfil (altura ajustable) bajo pedido para compensar una posible desalineación.

CTU MODEL UR MODEL PAYLOAD (kg) UR WEIGHT (kg)
CTU 120-1S UR3e
UR5e
3
5
11
21
CTU 160-1S UR10e
UR16e
12.5
16
34
33
CTU 220-1S UR20
UR30
25
35
64
64
You need some help with a 3D file?