Transmisión por correa - Opción de cadena portacables
2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
El pórtico 3D más popular para cargas útiles de hasta 150(*) kg. Velocidad/Aceleración de hasta 3 m/s y 10 m/s².
Tallas disponibles
50/120/60
80/160/90
100/160/100
100/220/170
Espacio de trabajo configurable hasta :
X : 10 880 mm
Y : 4 500 mm
Z : 2 500 mm
(*) Se pueden alcanzar cargas superiores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
El configurador no está disponible para este producto.
Nuestro equipo puede ayudarle.
- Movimiento por medio de la guía de rodamiento de bolas de recirculación lineal enjaulada y la unidad de correa dentada </ li>
- que consiste en las unidades lineales “E-SMART”, “R-SMART” y “S-SMART” </ LI>
- estructura ligera y rígida y-z compuesta de vigas de aleación de aluminio extruido y anodizado </ li>
- manipulador hecho a pedido con un derrame cerebral a medida </ li>
- archivo técnico a petición con aviso de cálculo </ li>
- Montaje rápido y fácil de las cajas de engranajes, por medio de un centro expandible, directamente en el cabezal de la unidad. Posicionamiento gratuito “de los pares de motor / caja de engranajes en la cabeza de la unidad </ li>
- Accesorios útiles: reductores y sus kits de montaje, soportes de sensores </ li>
</ ul>
E80/R120/Z60 |
E80/R160/Z90 |
E100/R160/Z100 |
E100/R220/Z170 |
|
| Payload (Kg) |
0 … 35 kg |
0 … 30 kg |
12 … 70 kg |
0 … 100 kg |
| X Stroke (mm) |
500 … 6075 |
500 … 5970 |
500 … 5970 |
500 … 5970 |
| Y Stroke (mm) |
250 … 2000 |
250 … 2000 |
250 … 2500 |
250 … 2500 |
| Z Stroke (mm) |
250 … 500 |
250 … 1000 |
250 … 1500 |
250 … 1500 |
You need some help with a 3D file?