Perfil laminado
LRS71OE
Guía telescópica con una extensión del 150 % de su longitud.
Tallas disponibles
71
Fabricado con raíles de acero laminado en frío con bajo contenido en carbono, interconectados con jaulas de rodamientos de bolas y tratados con un galvanizado resistente a la corrosión.
Incluye topes finales con elementos de goma para reducir el ruido al cerrarse.
- Light and quiet running
- Long service life with low maintenance
- High reliability
- Structural elasticity capable of absorbing minor impacts and absence of permanent deformation
- Not sensitive to side impacts
You need some help with a 3D file?