Cobot Transfer Unit
La selection tool no está disponible para este producto.
Nuestro equipo puede ayudarle a seleccionar el producto adecuado.
El configurador no está disponible para este producto.
Nuestro equipo puede ayudarle.
La unidad de control de Rollon incluye: eje, motor, transmisión, caja de cambios, cadena portacables con cables, armario eléctrico Rollon, sensores y software Rollon URcap.
■ Probada y certificada por Universal Robots para integrarse fácilmente con sus cobots UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20 y UR30.
■ Adecuada para montaje horizontal y vertical
■ Longitud de carrera de hasta 5500 mm, con pasos de 500 mm.
■ Cadena portacables certificada, silenciada y compacta, ideal para ciclos automatizados continuos. Cables High-Flex y tubos de aire bajo pedido.
■ Placa de conexión específica en el carro para montar el cobot UR de forma rápida y sencilla.
■ Kit de montaje de perfil (altura ajustable) bajo pedido para compensar una posible desalineación.
| CTU MODEL | UR MODEL | PAYLOAD (kg) | UR WEIGHT (kg) |
| CTU 120-1S | UR3e UR5e |
3 5 |
11 21 |
| CTU 160-1S | UR10e UR16e |
12.5 16 |
34 33 |
| CTU 220-1S | UR20 UR30 |
25 35 |
64 64 |