Aluminio

RTU Open Belt

Unidad de transferencia de robots con cuerpo de aluminio y transmisión por correa para pequeños robots industriales.
Tallas disponibles
120-1S 160-1S 220-1S

El configurador no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle.

  • Adecuado para todos los robots industriales más pequeños (por ejemplo, peso de hasta 140 Kg o carga útil de hasta 20 Kg)
  • Fuerza de empuje transmitida por una correa de poliuretano reforzada con acero.
  • Fuerza de empuje transmitida por una correa de poliuretano reforzada con acero.
  • El carro se desplaza sobre dos guías lineales paralelas con cuatro bloques de cojinetes de recirculación de bolas autolubricados, posicionados para soportar el carro y todas las cargas y momentos incidentes.
  • La correa de poliuretano elimina la necesidad de lubricar el sistema de accionamiento.
  • Se consigue una rápida instalación y puesta en marcha gracias a esta solución llave en mano suministrada con placa de montaje del robot, patas niveladoras, cadena portacables y caja de engranajes.
  • Posibilidad de personalización.
  • Posibilidad de personalizaciones, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.
  • La fuerza de empuje se transmite mediante una correa de poliuretano reforzada con acero.
  • La fuerza de empuje se transmite mediante una correa de poliuretano reforzada con acero.
  • El carro se desplaza sobre dos guías lineales paralelas.
  • El carro se desplaza sobre dos guías lineales paralelas con cuatro bloques de cojinetes de recirculación de bolas autolubricados, colocados para soportar el carro y todas las cargas y momentos incidentes.
  • La correa de poliuretano elimina la necesidad de lubricar el sistema de accionamiento.
  • La instalación más rápida gracias a la solución llave en mano. Se suministra con una placa de montaje del robot, pies de nivelación, cadena portacables y caja de engranajes.
  • Sujeción de la correa de poliuretano.
You need some help with a 3D file?