Cuerpo de acero
RTUn
Unidad de transferencia robótica no cubierta, con cuerpo de acero y accionamiento de piñón y cremallera. Disponible para robots industriales pequeños y grandes.
Tallas disponibles
20
Séptimo Eje con cuerpo de acero y accionamiento por cremallera.
Existe con sistema de guía de recirculación y sistema de guía de rodillos.
El configurador no está disponible para este producto.
Nuestro equipo puede ayudarle.
Características estándar
- Terminales mecanizados para facilitar el montaje en máquina, la ampliación futura o el reequipamiento.
- Los sistemas de guías lineales de precisión listos para usar.
- Sistemas de guías lineales de precisión listos para usar.
- Sistemas de guías lineales de precisión listos para usar.
- Sistemas de guías lineales de precisión listos para usar.
- Servo reductores que accionan la cremallera y el piñón.
- Limpiadores del carro de la guía para una protección duradera contra la suciedad.
- Limpiadores del carro de la guía para una protección duradera contra la suciedad.
- Distribución de lubricación en un solo punto.
- Posiciones de montaje del portacables en las posiciones izquierda, central y derecha de la máquina.
- Velocidades de hasta 3 m/s disponibles.
- Repetibilidad estándar 0,040mm (+/- 0,020mm).
Características opcionales
- Sistema de lubricación automática, controlado por su PLC.
- Subidas robotizadas.
- Sistema de lubricación automática.
- Plataformas de alambre de soldadura, bote de pintura y equipo adicional.
- Soportes de sensores y carriles de levas.
- Máquinas seguras para el lavado.
- Máquinas seguras para el lavado.
- Portacables metálicos.
- Portacables metálicos.
- Sillas de montar de accionamiento múltiple, enlazadas o en reposo.
- Sillas de montar de accionamiento múltiple, enlazadas o en reposo.
- Opciones a prueba de explosiones C1D1.
- Opciones de sala de limpieza.
- Integración de robot de 7 ejes.
- Servicios profesionales de ensamblaje y metrología.
- Servicios profesionales de ensamblaje y metrología.
El archivo 3D no parece estar disponible en el sitio web
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para que podamos enviarlo a usted.
You need some help with a 3D file?