Transmisión por cremallera - Opción de cadena portacables

2XYZ PAR+PAR+PAS

Robusto pórtico 3D para cargas útiles de hasta 300(*) kg con recorrido ilimitado del eje X. Velocidad/Aceleración de hasta 2,5 m/s y 5 m/s².
Tallas disponibles
170/170/90 170/220/100 170/220/140 220/230/170 220/280/220 280/360/230 280/360/280
Espacio de trabajo configurable hasta : X : 50 000 mm Y : 7 500 mm Z : 3 000 mm (*) Se pueden conseguir cargas mayores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.

El configurador no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle.

You need some help with a 3D file?