Transmisión por correa - Opción de cadena portacables

2XYZ ESMART+RSMART+ZCH

El pórtico 3D más popular para cargas útiles de hasta 150(*) kg. Velocidad/Aceleración de hasta 3 m/s y 10 m/s².
Tallas disponibles
50/120/60 80/160/90 100/160/100 100/220/170
Espacio de trabajo configurable hasta : X : 10 880 mm Y : 4 500 mm Z : 2 500 mm (*) Se pueden alcanzar cargas superiores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.

El configurador no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle.

  • Movimiento por medio de la guía de rodamiento de bolas de recirculación lineal enjaulada y la unidad de correa dentada </ li>
  • que consiste en las unidades lineales “E-SMART”, “R-SMART” y “S-SMART” </ LI>
  • estructura ligera y rígida y-z compuesta de vigas de aleación de aluminio extruido y anodizado </ li>
  • manipulador hecho a pedido con un derrame cerebral a medida </ li>
  • archivo técnico a petición con aviso de cálculo </ li>
  • Montaje rápido y fácil de las cajas de engranajes, por medio de un centro expandible, directamente en el cabezal de la unidad. Posicionamiento gratuito “de los pares de motor / caja de engranajes en la cabeza de la unidad </ li>
  • Accesorios útiles: reductores y sus kits de montaje, soportes de sensores </ li>
    </ ul>
E80/R120/Z60
E80/R160/Z90
E100/R160/Z100
E100/R220/Z170
Payload (Kg)
0 … 35 kg
0 … 30 kg
12 … 70 kg
0 … 100 kg
X Stroke (mm)
500 … 6075
500 … 5970
500 … 5970
500 … 5970
Y Stroke (mm)
250 … 2000
250 … 2000
250 … 2500
250 … 2500
Z Stroke (mm)
250 … 500
250 … 1000
250 … 1500
250 … 1500

 

You need some help with a 3D file?