Transmisión por correa

YZ RSMART+SSMART

Pórtico 2D con eje Z ligero para cargas útiles de hasta 60(*) kg. Velocidad/Aceleración de hasta 2,5 m/s y 8 m/s².
Tallas disponibles
120/65 160/80
Espacio de trabajo configurable hasta : Y : 3 000 mm Z : 750 mm (*) Se pueden alcanzar cargas más elevadas con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
  • Movimiento por medio de una guía lineal con las bolas enjauladas de recirculación y la unidad de correa dentada </ li>
  • que consiste en las unidades lineales “R-Smart” y “S-Smart” </ li>
  • estructura ligera y rígida y-z compuesta de vigas de aleación de aluminio extruidas y anodizadas </ li>
  • Manipulador manufacturado personalizado con trazo hecho a medida </ li>
  • archivo técnico a petición con aviso de cálculo </ li>
  • Montaje rápido y fácil de las cajas de engranajes, por medio de un centro de expansión, directamente en el cabezal de la unidad. Posicionamiento gratuito “de los pares de motor / caja de engranajes en la cabeza de la unidad </ li>
  • Accesorios útiles: reductores y sus kits de montaje, soportes de sensores </ li>
    </ ul>

R120/S50

R120/S65

R160/S80

Payload (Kg)
0 … 15 kg
0 … 30 kg
0 … 42 kg
Y Stroke(mm)
250 … 5000
250 … 5000
250 … 5000
Z Stroke(mm)
250 … 500
250 … 1000
250 … 1500

 

You need some help with a 3D file?