Transmisión por correa - Opción de cadena portacables

YZ RSMART+ZCH

El pórtico 2D más popular para cargas útiles de hasta 150(*)kg. Velocidad/Aceleración de hasta 3 m/s y 10 m/s².
Tallas disponibles
120/60 160/90 160/100 220/170
Espacio de trabajo configurable hasta : Y : 5 000 mm Z : 2 500 mm (*) Se pueden conseguir cargas mayores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
  • Movimiento mediante guía lineal de recirculación de bolas con jaulas y con correa dentada </ li>
  • consiste en las unidades lineales “R-Smart” y “MODLINE ZCH” </ LI>
  • estructura ligera y rígida YZ compuesta de aluminio extruido y anodizado </ li>
  • Actuador con carreras personalizadas </ li>
  • Archivo técnico con documento de cálculo proporcionado bajo pedido </ li>
  • Montaje rápido y fácil de los reductores, por medio de un anillo de bloqueo, directamente en el cabezal de la unidad. Libre posición de montaje de los servomotores / reductores en el cabezal de la unidad </ li>
  • Accesorios útiles: Cadenas portacables cable, reductores y kits de montaje, soportes para sensores </ li>
    </ ul>
R120/ZCH60 R160/ZCH90 R160/ZCH100 R220/ZCH170
Payload (Kg) 0 … 35 0 … 30 0 … 70 0 … 100
Y Stroke(mm) 250 … 5000 250 … 5000 250 … 5000 250 … 5000
Z Stroke(mm) 250 … 1250 500 … 2000 250 … 2100 250 … 2500

 

You need some help with a 3D file?