Ultra preciso
TT
Mesa lineal rígida con precisión de posicionamiento muy alta de hasta 10 μm. Carrera útil hasta 3 m
Tallas disponibles
100
155
225
310
La selection tool no está disponible para este producto.
Nuestro equipo puede ayudarle a seleccionar el producto adecuado.
El configurador no está disponible para este producto.
Nuestro equipo puede ayudarle.
- Movimiento realizado por dos guías de cojinete de recirculación lineal enjaulada y un tornillo de bola precargado
- Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
- impulsado por un tornillo de bolas de precisión precargado con la posibilidad de diámetros y conductores diferentes. Clase de precisión ISO 7 como estándar e ISO 5 a petición.
- Todas las superficies de montaje y referencia, así como las superficies externas del perfil se mecanizan para garantizar un movimiento extremadamente preciso sobre todo el trazo.
- Todas las tablas Lineares TT son 100% inspeccionadas y entregadas con un informe de inspección.
| Unit : mm |
TT100 |
TT155 |
TT225 |
TT310 |
| Maxi. working stroke | 940 | 1470 | 2270 | 3000 |
| Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 30 |
| Ball screw diameter | 12 | 16 – 20 | 20 – 25 | 32 |
| Ball screw lead | 05 | (5-10)-(5-20) | (5-20)-(5-25) | 05-10-32 |
| Max. accuracy ISO 5 | 0,023 mm/300 mm | |||
| Max. repetabilility ISO 5 | – | 0,005 | 0,005 | 0,008 |
You need some help with a 3D file?