Eje vertical

ZCH

Unidad lineal rígida con perfil móvil y carro fijo / motor.
Tallas disponibles
60 90 100 170 220

El configurador no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle.

    • Movimiento proporcionado por dos guías de bola de recirculación lineal y una correa dentada
    • unidad lineal hecha a pedido con un accidente cerebrovascular personalizado hasta 2,5 m
    • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
    • cinturón con “Omega” Tipo de viaje para un espacio de trabajo más libre y masa móvil más ligera
    • eje z con la mejor relación de rendimiento / costo en la gama Rollon
    • adecuado para la operación automática del ciclo a las operaciones y cargas de alta velocidad

Las ranuras

  • se proporcionan a lo largo de toda la longitud del perfil en movimiento para fijar la cadena portadora de cables u otros sensores.
  • Montaje rápido y fácil de la caja de engranajes directamente en la cabeza de la unidad por medio de un hub de expansión
  • Inserciones de extremo de perfil para accesorios de pinza simple y directa </ ​​li>
ZCH 60
ZCH 90
ZCH 100
ZCH 170
ZCH 220
Height/Width/ (mm) 60×60 90×90 120×100 170×120 220×120
Rail size (mm) 15 20 20 25 25
Maxi. working stroke (mm) 1500 2000 2100 2500 2500
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1
  • Pick & Place system Y-Z
Z axis Y axis
ZCH 60 R-SMART 120 / ROBOT 130
ZCH 90 R-SMART 160 / ROBOT 160
ZCH 100 R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220
ZCH 170 R-SMART 220 / ROBOT 220

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

You need some help with a 3D file?