Correa - Guía de rodillos

MCH

Unidad lineal para aplicaciones de carga media. Carrera útil hasta 11 m
Tallas disponibles
65 80 105

El configurador no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle.

  • Movimiento proporcionado por dos guías de rodillos lineales y una correa dentada
  • unidad lineal hecha a pedido con un accidente cerebrovascular personalizado hasta 11 m
  • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
  • se aplicará a las configuraciones de tipo “de un solo eje” con una carga moderada y operaciones de alta velocidad.
  • frascos o arreglos planos posibles
  • Anchos de perfil grande de 280 y 360 mm posible
  • Posibilidad de mecanizar la placa de carro para ordenar
  • estructura rígida autoportante gracias al alto valor de los momentos de inercia del perfil de aluminio
  • Montaje rápido y fácil de la caja de engranajes directamente en la cabeza de la unidad por medio de un hub de expansión
  • Accesorios útiles: soporte del sensor, tuercas de montaje
MCH 65
MCH 80
MCH 105
Profile width/height (mm) 67 x 65 80 x 80 105 x 105
Rail size (mm) 15 15 20
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

You need some help with a 3D file?