Ejes telescópicos

TLS System

Diseñado para diversas aplicaciones que necesitan moverse en espacios limitados.
Tallas disponibles
100 230.280.360

La selection tool no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle a seleccionar el producto adecuado.

El configurador no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle.

Los productos TLS son actuadores telescópicos fabricados en aluminio extruido autoportante con transmisión por correa (TLS 100) o cremallera y piñón (TLS 230, 280, 360) diseñados para diversas aplicaciones como pick and place, alimentación de máquinas industriales y prensas de chapa metálica.

Los actuadores telescópicos TLS están disponibles con movimientos horizontales y verticales en varios tamaños. Los actuadores telescópicos TLS son ideales para aplicaciones con espacio limitado entre la máquina y el techo, donde la distancia de desplazamiento del eje excede el espacio vertical.

Las principales ventajas son :

Diseño compacto y ahorro de espacio con soluciones de 2 ó 3 etapas.
Componentes de acero de ingeniería de precisión y perfiles de aluminio extruido de alta rigidez y construcción ligera.
Optimización del proceso gracias a la capacidad de doble carrera.
Alcanza una extensión óptima con el sistema de correas sincronizadas.
El sistema de lubricación automatizado garantiza la longevidad y un bajo mantenimiento.

You need some help with a 3D file?