Correa - Guía de bolas

ECO Series

Actuador lineal compacto para ambientes de suciedad. Carrera útil hasta 12 metros.
Tallas disponibles
60 80 100
  • Movimiento proporcionado por una guía de rodamiento de bolas de recirculación lineal y una correa dentada
  • unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
  • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
  • particularmente adecuado para configuraciones de montaje de dos unidades en paralelo
  • en la configuración de un solo eje, para ser reservado para casos de carga moderados con poco sobresaliente
  • protección de la guía lineal, fijada dentro del perfil, proporcionada por la correa dentada
  • Transmisión de torque de la unidad a la polea por medio de un eje hueco teclado
  • Accesorios útiles: eje de sincronización, soporte del sensor, …

Assembly kit available for mounting the “ROBOT100” unit on two “ECO 80” units

ECO 60 SP2
ECO 80 SP2
ECO 100 SP2
Profile width/height (mm) 60 x 60 80 x 80 100 x 100
Rail size (mm) 12 mini 15 20
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

You need some help with a 3D file?