Serie más vendida
Clean Room System One
Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.
Tallas disponibles
50
65
80
110
El configurador no está disponible para este producto.
Nuestro equipo puede ayudarle.
- Movimiento proporcionado por dos guías de bola de recirculación lineal y una correa dentada
- unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
- Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
- se reservará para la configuración de tipo “a un solo eje” con alta carga, momento y tasa de trabajo.
- particularmente adecuado para el montaje en el borde debido a la cinta que se mantiene y se guía por los rodamientos
- Nivel de protección adecuado para el entorno del taller
- estructura autoportante rígida debido a la sección transversal rectangular del perfil de aluminio
- Montaje rápido y fácil de la unidad de engranajes directamente en la cabeza de la unidad por medio de un centro de expansión. Posicionamiento gratuito “del conjunto del motor / caja de cambios en la cabeza de la unidad
- Accesorios útiles: cajas de engranajes y kits de montaje, soportes de sensores
ONE 50 |
ONE 65 |
ONE 80 |
ONE 110 |
|
| Profile width/height (mm) | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
| Rail size (mm) | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maxi. Repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
El archivo 3D no parece estar disponible en el sitio web
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para que podamos enviarlo a usted.
You need some help with a 3D file?