Resistente a la corrosión

ROBOT PLUS CR

Unidad lineal rígida y autoportante "Anti-Corrosión"
Tallas disponibles
100 130 160 220

El configurador no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle.

  • La contracción «CR» significa «Corrosion Resist» (resistente a la corrosión) con componentes internos y externos de acero inoxidable, como rodamientos, guías lineales, tuercas, pernos y otras piezas
  • Movimiento proporcionado por dos guías lineales de bolas de recirculación y una correa dentada
  • Unidad lineal fabricada bajo pedido con carrera personalizada
  • Ficha técnica con nota de cálculo suministrada bajo pedido.
  • Reservado para configuraciones de tipo «eje único» con cargas, momentos y velocidades elevados.
  • Posibilidad de colocar la unidad en posición vertical u horizontal.
  • Correa y poleas protegidas por una banda protectora de poliuretano guiada por rodamientos.
  • Estructura rígida y autoportante gracias a la sección rectangular del perfil de aluminio.
  • Configuración opcional de carro doble accionado por la misma cinta
  • Versión «2C» equipada con dos carros móviles independientes
  • Montaje rápido y sencillo del reductor directamente en el cabezal de accionamiento mediante un cubo expansible
  • Accesorios útiles: reductores y kits de montaje, soporte para sensores
You need some help with a 3D file?