Eje vertical

ELM PLUS CR

Unidad lineal rígida con perfil móvil y carro fijo / motor.
Tallas disponibles
50 65 80 110

El configurador no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle.

  • La contracción “CR” significa “resistencia a la corrosión” con componentes internos y externos de acero inoxidable como rodamientos, guías lineales, tuercas, pernos y otras partes
  • Movimiento proporcionado por una guía lineal con recirculación de bolas enjauladas y una correa dentada ubicada dentro del perfil
  • unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
  • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
  • Adecuado para configuraciones en las que se montan dos unidades en paralelo
  • para ser reservado para casos de carga moderados con poco voladizo en la configuración de un solo eje
  • Configuración opcional de carro doble impulsada por la misma correa
  • Guía, cinturón y poleas protegidas por un cinturón protector de poliuretano guiado por rodamientos
  • El perfil se puede presurizar con aire limpio y seco para mejorar aún más la unidad de la unidad al exterior
  • Montaje rápido y fácil de la unidad de engranajes directamente en la cabeza de la unidad por medio de un hub de expansión
  • Accesorios útiles: cajas de engranajes y kits de montaje, soporte del sensor, eje de sincronización
Unit : mm
ELM 50CR
ELM 65CR
ELM 80CR
ELM 110CR
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size 12 mini 15 20 25
Max. working stroke 3700 6000 6000 6000
Spécial Stroke 9000 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 100 CR
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 CR SC 160 CR

Please contact ROLLON for other axis combination requests

You need some help with a 3D file?