Eje vertical

S-Smart

Unidad lineal con perfil móvil y carro / motor fijo.
Tallas disponibles
50 65 80

El configurador no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle.

  • Movimiento proporcionado por una guía de bola de recirculación lineal y una correa dentada
  • Unidad lineal fabricada a petición con accidente cerebrovascular personalizado
  • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
  • cinturón con “omega” pasaje para un espacio de trabajo más libre y masa móvil más ligera
  • Smart “Series: Serie más vendida por su simplicidad y velocidad de implementación
  • se reservará para aplicaciones moderadas de carga y velocidad
  • Nivel de protección adecuado para entornos de taller
  • orificios roscados al final del perfil para un accesorio simple y directo de la pinza
  • Montaje rápido y fácil de la unidad de engranajes directamente en la cabeza de la unidad por medio de un hub de expansión
  • Accesorios útiles: cajas de engranajes y kits de montaje, soportes de sensores
Unit : mm
S-SMART 50 
S-SMART 65
S-SMART 80
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80
Rail size 12 15 20
Maxi. stroke 1000 1500 2000
Maxi. repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
ROBOT 100 S-SMART 50
ROBOT 130 S-SMART 50 ou 65
ROBOT 160 S-SMART 65 ou 80
SAB 120 S-SMART 65
SAB 180 S-SMART 80
  • Pick & Place system 2X-Z
X axis Z axis
2 x E-SMART 50 S-SMART 50 ou 65
2 x E-SMART 80 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 S-SMART 80

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

You need some help with a 3D file?