Acero inoxidable - Guía de rodillos

TQAX

Guía de rodillos de extensión total. Compacta en altura y adecuada para aplicaciones verticales. Amortiguación en posición cerrada de serie y mecanizado especial bajo pedido.
Tallas disponibles
26 40
Catálogos
Carrera de hasta 1600 mm. Carga útil máxima superior a 1300 N/par.

Adecuado para configuraciones de montaje vertical o plana. Consulte los valores de capacidad de carga.
Guía y cursor en AISI304. Rodillos en AISI 440C templado.
La carrera se puede ajustar fácilmente. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga se modificarán.
Movimiento suave y silencioso.
Tope final en posición cerrada con amortiguador de goma integrado

Versión X: Electro pulido de guías y cursores para mejorar la resistencia a la corrosión. Resiste 816 horas a test de niebla salina.

Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 80 ° C

You need some help with a 3D file?