Guía de rodillos - Perfil laminado

TQN

Guía de rodillos de extensión completa. Rentable y adecuada para aplicaciones verticales. Amortiguación en posición cerrada de serie y mecanizado especial bajo pedido. Tratamientos superficiales opcionales disponibles.
Tallas disponibles
30 40
Carrera de hasta 1970 mm. Carga útil máxima superior a 1600 N/par.

Pistas de rodadura endurecidas con nitruración (NOX). Rodamientos templados
Apto para ciclos automáticos con velocidades moderadas
La carrera se puede adaptar fácilmente. Tenga en cuenta que esto cambia los valores de capacidad de carga
Movimiento suave y silencioso.
Tope final en posición cerrada con amortiguador de goma integrado
Adecuado para configuraciones de montaje vertical o plano. Consulte los valores / pares de capacidad de carga axial
Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a +80 °C

Adecuado para configuraciones de montaje vertical o plano. Consulte los valores de capacidad de carga

Endurecimiento por nitrurado, color negro. Resistencia a la corrosión 120 horas a test de niebla salina. Hasta 700 h en la versión Q

You need some help with a 3D file?