Guía de rodillos - Perfil laminado

TLN

Guía de rodillos de extensión completa. Rentable y de alta rigidez a la flexión. Amortiguación en posición cerrada de serie y mecanizado especial bajo pedido. Tratamientos superficiales opcionales disponibles.
Tallas disponibles
30 40
Carrera de hasta 1980 mm. Carga útil máxima superior a 3600 N/par.

Pistas de rodadura endurecidas con nitruración (NOX). Rodillos templados
Apto para ciclos automáticos con velocidades moderadas
La carrera se puede adaptar fácilmente. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga cambiarán.
Movimiento suave y silencioso.
Adecuado para configuraciones de montaje vertical
Tope final en posición cerrada con amortiguador de goma integrado
Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a +80°C.

Endurecimiento por nitrurado, color negro. Resistencia a la corrosión 120 horas a test de niebla salina. Hasta 700 h en la versión Q

La versión HP esta disponible bajo pedido con capacidades de carga mayores de +40 a + 50% (rodamientos de doble hilera)

You need some help with a 3D file?