LTH
2 medidas disponibles: 30 (sección 30×20 mm) y 45 (45×26 mm).
Montaje rápido gracias a una interfaz optimizada (número de tornillos deducidos para el montaje deslizante).
Versión S” con topes de acero inoxidable reforzados y amortiguados (apto para aplicaciones dinámicas con choques).
La carrera se puede adaptar a pedido según los requisitos. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga se modificará.
Guía rígida por su diseño: Elemento intermedio con perfil de viga tipo IPN ultrarígido.
Apto para operación manual moderada, sin impactos.
Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.
Rango de temperatura de funcionamiento amplio de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios. Para la versión LTH … -20 y + 50 ° C
Muy buena resistencia a niebla salina, se puede mejorar con revestimiento de níquel de zinc y bolas de acero inoxidable (opcional)
& nbsp;